Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sfera (mm) | Base Diametro (mm) | Materiale base | Description protocol system | Diametro (mm) | Hexagon | ITP Code No. | Lunghezza (mm) | Lunghezza 1 (mm) | Lunghezza 2 (mm) | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Tool Bore Diametro (mm) | Zeiss Code No. | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.26 € | 1 | 60 giorni | 8 | 11 | titanium | 01-M5-R8-L96-ML83-SWC6-BTi11 | - | - | TH M5 080 11 100 | 96 | 83 | - | ATG-80100 | A-5555-0033 | 3,1 | 602030-9017-000 | 41,16 | 83 | |||
103.95 € | 1 | 60 giorni | 8 | 11 | titanium | 01-M5-R8-L71-ML58-SWC6-BTi11 | - | - | TH M5 080 11 075 | 71 | 58 | - | ATG-8075 | A-5555-0032 | 3,1 | 602030-9016-000 | 29,84 | 58 | |||
52.63 € | 1 | 5 giorni | 5 | 10 | titanium | 01-R5-L72-ML65-SWC3,5-BTi10 | - | M00-1121-053-000 | TH M5 050 11 075 | - | - | - | ATG-5075 | A-5555-0026 | 3,1 | 602030-9015-000 | 12,49 | 62,5 | |||
88.16 € | 1 | 5 giorni | 9 | 6 | titanium | 01-M5-R9-L60-ML46-SWC6-BTi11 | 6 | - | TH M5 090 19 064 | 60 | 46 | - | ATG-9064.5 | A-5555-0036 | 3,1 | 600342-8028-000 | 25,32 | 46 | |||
68.42 € | 1 | 5 giorni | 8 | 11 | titanium | 01-M5-R8-L59,5-ML46,5-SWC6-BTi11 | - | - | TH M5 080 11 063 | 59,5 | 46,5 | - | ATG-8063.5 | A-5555-0029 | 3,1 | 600342-8023-000 | 24,64 | 46,5 | |||
136.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 11 | titanium | 01-M5-R10-L60,5-ML47,5-SWC6-BTi11 | - | - | TH M5 100 11 065 | 60,5 | 47,5 | - | ATG-10065.5 | A-5555-0038 | 3,1 | 600342-8029-000 | 25,86 | 17,5 | |||
42.11 € | 1 | 5 giorni | 3 | 11 | titanium | 01-M5-R3-L56,5-ML46,5-SWC26-BTi11 | - | M00-1121-051-000 | TH M5 030 11 058 | 56,5 | 46,5 | - | ATG-3058 | A-5555-0021 | 3,1 | 600342-8021-000 | 5,38 | 46,5 | |||
72.37 € | 1 | 5 giorni | 7 | 11 | titanium | 01-M5-R7-L51,5-ML41,5-SWC6-BTi11 | - | - | TH M5 070 11 055 | 51,5 | 41,5 | - | ATG-7055 | A-5555-0028 | 3,1 | 600342-8027-000 | 9,76 | 41,5 | |||
60.53 € | 1 | 5 giorni | 6 | 11 | titanium | 01-M5-R6-L51-ML41-SWC6-BTi11 | - | - | TH M5 060 11 054 | 51 | 41 | - | ATG-6054 | A-5555-0027 | 3,1 | 600342-8026-000 | 9,47 | 41 | |||
51.32 € | 1 | 5 giorni | 5 | 11 | titanium | 01-M5-R5-L47,5-ML37,5-SWC6-BTi11 | - | - | TH M5 050 11 050 | 47,5 | 37,5 | - | ATG-5050 | A-5555-0024 | 3,1 | 602030-9013-000 | 8,95 | 37,5 | |||
55.26 € | 1 | 5 giorni | 4 | 11 | titanium | 01-M5-R4-L62-ML52-SWC6-BTi11 | - | - | TH M5 040 11 064 | 62 | 52 | - | ATG-4064 | A-5555-0023 | 3,1 | 602030-9012-000 | 5,79 | 52 | |||
47.37 € | 1 | 5 giorni | 5 | 11 | titanium | 01-M5-R5-L50,5-ML40,5-SWC6-BTi11 | - | - | TH M5 050 11 053 | 50,5 | 40,5 | - | ATG-5053 | A-5555-0025 | 3,1 | 600342-8022-000 | 9,28 | 40,5 | |||
43.42 € | 1 | 5 giorni | 3 | 11 | titanium | 01-M5-R3-L48,5-ML38,5-SWC6-BTi11 | - | M00-1121-050-000 | TH M5 030 11 050 | 48,5 | 38,5 | - | ATG-3050 | A-5555-0020 | 3,1 | 602030-9011-000 | 4,98 | 38,5 | |||
53.95 € | 1 | 5 giorni | 4 | 11 | titanium | 01-M5-R4-L31,5-ML21,5-SWC6-BTi11 | - | - | TH M5 040 11 033 | 31,5 | 21,5 | - | ATG-4033.5 | A-5555-0022 | 3,1 | 600342-8025-000 | 4,43 | 21,5 | |||
43.42 € | 1 | 5 giorni | 3 | 11 | titanium | 01-M5-R3-L32-ML22-SWC6-BTi11 | - | TH M5 030 11 033 | TH M5 030 11 033 | 32 | 22 | - | ATG-3033.5 | A-5555-0019 | 3,1 | 600342-8020-000 | 4,29 | 22 | |||
42.11 € | 1 | 5 giorni | 3 | 11 | titanium | 01-M5-R3-L23,5-ML13,5-SWC6-BTi11 | - | M00-1121-048-000 | TH M5 030 11 025 | 23,5 | 13,5 | - | ATG-3025 | A-5555-0018 | 3,1 | 602030-9010-000 | 3,88 | 13,5 | |||
156.58 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | titanium | 01-M5-R10-L113-ML100-SWC6-BTi11 | 6 | - | TH M5 100 11 118 | 113 | 100 | - | ATG-100118 | A-5555-0040 | 3,1 | 602030-9018-000 | 47,67 | 100 | |||
106.58 € | 1 | 5 giorni | 8 | 11 | titanium | 01-M5-R8-L110,5-ML97,5-SWC6-BTi11 | - | - | TH M5 080 11 114 | 110,5 | 97,5 | - | ATG-80114.5 | A-5555-0029 | 3,1 | 600342-8024-000 | 46,24 | 97,5 | |||
71.05 € | 1 | 5 giorni | 0,8 | 11 | titanium | 01-M5-R0,8-L31,6-ML11,6/4,4-SWC4/1-BTi11 | - | - | FH M5 008 11 032 | 31,6 | 11,6 | 4,4 | AQG-0832 | A-5555-0052 | 3,1 | 602030-8060-000 | 3,77 | 11,6 | |||
71.05 € | 1 | 5 giorni | 1 | 11 | titanium | 01-M5-R1-L31,5-ML11,5/4,5-SWC1/0,2-BTi11 | - | - | FH M5 010 11 032 | 31,5 | 11,5 | 4,5 | AQG-1032 | A-5555-0053 | 3,1 | 602030-8061-000 | 3,9 | 11,5 | |||
65.79 € | 1 | 5 giorni | 1,35 | 11 | titanium | 01-M5-R1,35-L31,325-ML11,325-SWC4/1-BTi11 | - | - | FH M5 013 11 032 | 31325 | 11325 | - | AQG-1432 | A-5555-0054 | 3,1 | 602030-8062-000 | 3,87 | 11325 | |||
69.74 € | 1 | 5 giorni | 1,35 | 11 | titanium | 01-M5-R1,35-L43,325-ML18,325-SWC4/1-BTi11 | - | - | FH M5 013 11 032 | 43325 | 18325 | - | ARG-1444 | A-5555-0055 | 3,1 | 602030-8063-000 | 4,24 | 18325 | |||
60.53 € | 1 | 5 giorni | 1,5 | 11 | titanium | 01-M5-R1,5-L31,25-ML11,254-SWC4/1-BTi11 | - | - | FH M5 015 11 032 | 31,25 | 11,25 | - | AQG-1532 | A-5555-0056 | 3,1 | 602030-8064-000 | 3,82 | 11,25 | |||
65.79 € | 1 | 60 giorni | 1,5 | 11 | titanium | 01-M5-R1,5-L43,25-ML18,25-SWC4/1-BTi11 | - | M00-1121-041-000 | FH M5 015 11 044 | 43,25 | 18,25 | - | ARG-1544 | A-5555-0057 | 3,1 | 602030-8065-000 | 4,24 | 18,25 | |||
60.53 € | 1 | 5 giorni | 2 | 11 | titanium | 01-M5-R2-L31-ML11-SWC4/1,5-BTi11 | - | - | FH M5 020 11 032 | 31 | 11 | - | AQG-2032 | A-5555-0058 | 3,1 | 602030-8066-000 | 4,07 | 11 | |||
65.79 € | 1 | 60 giorni | 2,5 | 11 | titanium | 01-M5-R2,5-L42,75-ML17,5-SWC4/1,5-BTi11 | - | - | FH M5 025 11 044 | 42,75 | 17,75 | - | ARG-2544 | A-5555-0062 | 3,1 | 602030-8070-000 | 4,58 | 17,75 | |||
64.47 € | 1 | 5 giorni | 2 | 11 | titanium | 01-M5-R2-L43-ML18-SWC4/1,5-BTi11 | - | - | FH M5 020 11 044 | 43 | 18 | - | ARG-2044 | A-5555-0059 | 3,1 | 602030-8067-000 | 4,49 | 18 | |||
60.53 € | 1 | 5 giorni | 2 | 11 | titanium | 01-M5-R2-L57-ML32-SWC4/1,5-BTi11 | - | M00-1121-042-000 | FH M5 020 11 058 | 57 | 32 | - | ARG-2058 | A-5555-0060 | 3,1 | 602030-8068-000 | 4,88 | 32 | |||
64.47 € | 1 | 60 giorni | 2,5 | 11 | titanium | 01-M5-R2,5-L30,75-ML10,75-SWC4/1,5-BTi11 | - | - | FH M5 025 11 032 | 30,75 | 10,75 | - | AQG-2532 | A-5555-0061 | 3,1 | 602030-8069-000 | 4,07 | 10,75 | |||
71.05 € | 1 | 60 giorni | 2,5 | 11 | titanium | 01-M5-R2,5-L56,75-ML31,25-SWC4/1,5-BTi11 | - | - | FH M5 025 11 058 | 56,75 | 31,75 | - | ARG-2558 | A-5555-0063 | 3,1 | 602030-8071-000 | 4,9 | 31,75 | |||
47.37 € | 1 | 5 giorni | 1,5 | 11 | Acciaio inossidabile | 01-M5-R1,5-L32,25-ML23,25-SWC1-BS11 | - | - | - | 32,25 | 23,25 | - | - | - | 3,1 | - | 6,59 | 23,25 | |||
43.42 € | 1 | 5 giorni | 2 | 10 | Acciaio inossidabile | 01-M5-R2-L32,5-ML23,5-SWC1,5-BS11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 6,82 | 23,5 | |||
63.16 € | 1 | 5 giorni | 0,8 | - | Acciaio inossidabile | 01-M5-R0,8-L21,9-ML12,9-SWC1/0,6-BS11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 6,34 | 12,9 | |||
48.68 € | 1 | 5 giorni | 1,35 | - | Acciaio inossidabile | 01-M5-R1,35-L32,225-ML23,225-SWC1-BTi11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 6,6 | 23225 | |||
64.47 € | 1 | 5 giorni | 1 | - | Acciaio inossidabile | 01-M5-R1-L22-ML22-SWC1/0,8-BS11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 6,39 | 13 | |||
44.74 € | 1 | 60 giorni | 2,5 | 11 | Acciaio inossidabile | 01-M5-R2,5-L32,75-ML23,75-SWC1,5-BS11 | - | - | - | 32,75 | 23,75 | - | - | - | 3,1 | - | 6,96 | 23,75 | |||
88.16 € | 1 | 60 giorni | 0,3 | - | Acciaio inossidabile | 01-M5-R0,3-L21,65-ML12,65-SWC1/0,2-BS11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 6,44 | 12,65 | |||
77.63 € | 1 | 5 giorni | 0,5 | - | Acciaio inossidabile | 01-M5-R0,5-L21,75-ML12,75-SWC1/0,3-BS11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 6,34 | 12,75 | |||
69.74 € | 1 | 5 giorni | 0,6 | - | Acciaio inossidabile | 01-M5-R0,6-L21,8-ML12,8-SWC1/0,4-BS11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1 | - | 6,27 | 12,8 | |||
50.68 € | 1 | 5 giorni | 0,3 | 10 | titanium | 01-M5-R0,3-L20-ML5/3-SWC0,7-BTi10 | - | - | TH M5 003 10 020 | - | - | - | AFG-0320-R | A-5003-5201 | 3,1 | - | 3,81 | 5 | |||
78.16 € | 1 | 60 giorni | 0,5 | 10 | titanium | 01-M5-R0,5-L20-ML5/4-SWC0,7-BTi10 | - | - | TH M5 005 10 020 | - | - | - | AFG-0520-R | A-5003-5202 | 3,1 | 626115-0050-020 | 3,81 | 5 | |||
78.16 € | 1 | 60 giorni | 0,7 | 10 | titanium | 01-M5-R0,7-L20-ML5-SWC0,5-BTi10 | 0,5 | - | TH M5 007 10 020 | 20 | 5 | - | - | A-5003-5203 | 3,1 | - | 3,82 | 5 | |||
65.25 € | 1 | 60 giorni | 1 | 10 | titanium | 01-M5-R1-L20-ML5-SWC0,7-BTi10 | 0,7 | - | TH M5 010 10 020 | 20 | 5 | - | AFG-1020-DS.7 | A-5003-5204 | 3,1 | - | 3,84 | 5 | |||
46.18 € | 1 | 60 giorni | 1,5 | 10 | titanium | 01-M5-R1,5-L20-ML11-SWC1-BTi10 | 1 | - | TH M5 015 10 020 | 20 | 11 | - | AFG-1520 | A-5003-5205 | 3,1 | 000000-1776-935 | 4,33 | 11 | |||
41.45 € | 1 | 60 giorni | 2 | 10 | titanium | 01-M5-R2-L20-ML11-SWC1-BTi10 | 1 | - | TH M5 020 10 021 | 20 | 11 | - | AFG-2021 | A-5003-5206 | 2,3 | - | 13,5 | 11 | |||
43.82 € | 1 | 60 giorni | 2,5 | 10 | titanium | 01-M5-R2,5-L20-ML11-SWC1,5-BTi10 | 1,5 | - | TH M5 025 10 021 | 20 | 11 | - | AFG-2521.25 | A-5003-5207 | 3,1 | - | 3,02 | 11 | |||
61.58 € | 1 | 60 giorni | 3 | 10 | titanium | 01-M5-R3-L20-ML11-SWC2-BTi10 | 2 | - | TC M5 030 10 021 | 20 | 11 | - | ATG-3021.5 | A-5003-5208 | 3,1 | - | 4,86 | 11 | |||
42.63 € | 1 | 60 giorni | 4 | 10 | titanium | 01-M5-R4-L20-ML11-SWC2-BTi10 | 2 | - | TC M5 040 10 022 | 20 | 11 | - | ATG-4022 | A-5003-5209 | 3,1 | - | 4,95 | 11 | |||
67.50 € | 1 | 60 giorni | 5 | 10 | titanium | 01-M5-R5-L20-ML11-SWC3-BTi10 | 3 | - | - | 20 | 11 | - | ATG-5022.5 | A-5003-5210 | 3,1 | - | 5,07 | 11 | |||
87.04 € | 1 | 60 giorni | 0,3 | 10 | titanium | 01-M5-R0,3-L30-Ml5/3-SWC0,7-BTi10 | - | - | TH M5 003 10 030 | - | - | - | AFG-0330-03 | A-5003-5211 | 2,3 | - | 32,85 | 5 | |||
78.39 € | 1 | 60 giorni | 0,5 | 10 | titanium | 01-M5-R0,5-L30-ML5/4-SWC0,7-BTi10 | - | - | TH M5 005 10 030 | - | - | - | AFG-0530-04 | A-5003-5212 | 2,3 | - | 27 | 5 | |||
86.45 € | 1 | 60 giorni | 0,7 | 10 | titanium | 01-M5-R0,7-L30-ML5-SWC0,5-BTi10 | 0,5 | - | TH M5 007 10 030 | 30 | 5 | - | AFG-0730-05 | A-5003-5213 | 2,3 | - | 32,85 | 5 | |||
71.05 € | 1 | 60 giorni | 1 | 10 | Acciaio inossidabile | 01-M5-R1-L30-ML5-SWC0,7-BTi10 | - | - | TH M5 010 10 030 | - | - | - | AFG-1030-06 | A-5003-5214 | 2,3 | - | 27 | 5 | |||
76.97 € | 1 | 60 giorni | 1,5 | 10 | titanium | 01-M5-R1,5-L30-Ml12-SWC1-BTi10 | 1 | - | TH M5 015 10 030 | 30 | 12 | - | AFG-1530.75-12 | A-5003-5215 | 2,3 | - | 29,25 | 12 | |||
62.17 € | 1 | 60 giorni | 2 | 10 | titanium | 01-M5-R2-L30-Ml21-SWC1-BTi10 | - | - | TH M5 020 10 031 | - | - | - | AFG-2031-DS1 | A-5003-5216 | 3,1 | 626120-0148-000 | 4,45 | 21 | |||
61.93 € | 1 | 60 giorni | 2,5 | 10 | titanium | 01-M5-R2,5-L30-ML21-SWC1,5-BTi10 | - | - | TH M5 025 10 031 | - | - | - | AFG-2531.25 | A-5003-5217 | 3,1 | 000000-1776-948 | 3,28 | 21 | |||
67.50 € | 1 | 60 giorni | 3 | 10 | titanium | 01-M5-R3-L30-ML21-SWC2-BTi10 | - | - | - | - | - | - | ATG-3031.5 | A-5003-5218 | 3,1 | 000000-1776-949 | 3,76 | 21 | |||
42.63 € | 1 | 60 giorni | 4 | 10 | titanium | 01-M5-R4-L30-ML21,9-SWC2-BTi10 | - | - | - | - | - | - | ATG-4032 | A-5003-5219 | 3,1 | - | 3,86 | 21,9 | |||
48.55 € | 1 | 60 giorni | 5 | 10 | titanium | 01-M5-R5-L30-ML21,5-SWC3-BTi10 | - | - | - | - | - | - | ATG-5032.5 | A-5003-5220 | 3,1 | - | 5,05 | 21,5 | |||
86.45 € | 1 | 5 giorni | 2 | 10 | titanium | 01-M5-R2-L40-ML31-SWC1-BTi10 | - | - | TH M5 020 10 041 | - | - | - | AFG-2041 | A-5003-5222 | 3,1 | 626120-0062-000 | 4,57 | 31 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Rubino |
---|---|---|---|---|---|
Shaft stem material | carburo | Thread | M5 |
Configura
Proprietà di base
Diametro sfera(mm)
Base Diametro(mm)
Materiale base
Description protocol system
Diametro(mm)
Hexagon
ITP Code No.
Lunghezza(mm)
Lunghezza 1(mm)
Lunghezza 2(mm)
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Tool Bore Diametro(mm)
Zeiss Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali