Stylus M2 Ruby Ball, Carbon Fiber Stem

Stylus M2 Ruby Ball, Carbon Fiber Stem
Straight styli are used to detect easily reachable features on the measured surface.
Ruby, as the hardest of all stylus tip materials, is the perfect choice for most applications.
Carbon fibre, the very lightweight and extremely stiff high quality material, with a thermal expansion coefficient close to zero, is particularly suitable for the manufacture and application of long styli and extensions.
Because of the adhesive material build up, the scanning of aluminium surfaces with ruby tips is not recommended.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651347
K651348
K651349
K651361
K651414
K651415
K651416
K651417
K651418
K651419
K651420
K651421
K651546
K651548
K651549
K651557
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sfera
(mm)
Description protocol system ITP Code No. Qmark Code No. Renishaw Code No. Zeiss Code No. Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

113.16 €

1 5 giorni 401-M2-R4-L50-ML50-SCFC3-BS3----0,8350

117.11 €

1 5 giorni 501-M2-R5-L50-ML50-SCFC3-BS3----1,150

121.05 €

1 5 giorni 601-M2-R6-L50-ML50-SCFC3-BS3----1,250

90.59 €

1 5 giorni 401-M2-R4-L30-ML22,5-SCFC2-BS3TC M2 040 03 032-A-5003-4241-0,4941,3

100.66 €

1 5 giorni 4carbon fibre stem Ø2,0mm, base stainless steel Ø3,0mm L 30,0mm, ML 30,0mm----0,630

104.47 €

1 5 giorni 501-M2-R5-L30-ML30-SCFC3-BS3----0,830

110.26 €

1 5 giorni 601-M2-R6-L30-ML30-SCFC3-BS3----130

146.05 €

1 5 giorni 501-M2-R5-L75-ML75-SCFC3-BS3----1,375

153.95 €

1 5 giorni 601-M2-R6-L75-ML75-SCFC3-BS3----1,4575

127.63 €

1 5 giorni 601-M2-R6-L100-ML100-SCFC3-BS3----1,8100

143.42 €

1 5 giorni 801-M2-R8-L75-ML75-SCFC3-BS3----1,875

147.37 €

1 5 giorni 801-M2-R8-L100-ML100-SCFC3-BS3----2,1100

216.71 €

1 5 giorni 301-M2-R3-L50-ML47,5-SCFC2-BS3--A-5003-9506-147,5

153.95 €

1 60 giorni 401-M2-R4-L100-ML100-SCFC3-BS3TC M2 040 03 102TM2-40102-GA-5003-2289000000-1776-9181,5100

162.24 €

1 5 giorni 501-M2-R5-L100-ML-100-SCFC3-BS3TC M2 050 03 102TM2-50102.5-GA-5003-2290000000-1776-9191,57100

136.18 €

1 5 giorni 401-M2-R4-L75-ML75-SCFC2-BS3TC M2 040 03 077TM2-4077-G-DS2 A-5003-4784000000-1776-9310,875

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Rubino
Base Diametro(mm) 3 Materiale base Acciaio inossidabile Shaft stem material Carbon fibre
Thread M2 Tool Bore Diametro(mm) 1,3

Supporto tecnico