Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651573 |
K651574 |
K651700 |
K651701 |
K651703 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sfera (mm) | Description protocol system | ITP Code No. | Lunghezza (mm) | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Gambo Diametro (mm) | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.71 € | 1 | 60 giorni | 2 | 01-M4-R2-L19,2-ML9-SS1,4-BS7-components hard soldered | TI M4 020 07 020 | 19,2 | TM4-2020-S | A-5000-7547 | 1,4 | 2,2 | 9 | |||
41.09 € | 1 | 60 giorni | 3 | 01-M4-R3-L18,5-ML13-SS3-2-BS7-components hard soldered | TI M4 030 07 020 | 18,5 | TM4-3020-S | A-5000-7549 | 3 | 2 | 13 | |||
52.82 € | 1 | 5 giorni | 1 | 01-M4-R1-L19,5-ML5-SS0,7-BS7-components hard soldered | - | 19,5 | - | A-5000-7545 | 0,7 | 2,5 | 5 | |||
41.09 € | 1 | 5 giorni | 4 | 01-M4-R4-L18-ML13,7-SS3-BS7-components hard soldered | - | 18 | - | A-5000-7551 | 3 | 2,1 | 13,7 | |||
71.76 € | 1 | 60 giorni | 5 | 01-M4-R5-L100-ML83-SS4,5-BS7-components hard soldered | - | 100 | - | A-5000-7522 | 4,5 | 12,3 | 83,5 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Rubino |
---|---|---|---|---|---|
Base Diametro(mm) | 7 | Materiale base | acciaio inossidabile | Shaft stem material | Acciaio inossidabile |
Thread | M4 | Tool Bore Diametro(mm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Diametro sfera(mm)
Description protocol system
ITP Code No.
Lunghezza(mm)
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Gambo Diametro(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali