Stylus M2 Diamond Coated Ball

Stylus M2 Diamond Coated Ball
The properties of diamond coated styli are outstanding.
While ruby and most other commonly used styli ball materials are exposed to and suffer from abrasive or adhesive wear, diamond coated balls offer advantage over all these styli ball materials.
They will outlast ruby balls in everyday use and therefore pay off as a long term investment.
Additionally they are not subject to the adhesion of material particles when scanning for e.g. aluminium components.
When it comes to measure modern wear resistant coatings with a high surface hardness, diamond coated styli are essential to the success of the measurement, as ruby ball styli can already suffer massive wear in the first measurement cycle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K650240
K650241
K650242
K650243
K650244
K650245
K650246
K650247
K650248
K650249
K650250
K650251
K650252
K650253
K650254
K650255
K650256
K650257
K650258
K650259
K650260
K651772
K651773
K651775
K651925
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sfera
(mm)
Base Diametro
(mm)
Materiale base Description protocol system Lunghezza
(mm)
Qmark Code No. Gambo Diametro
(mm)
Gambo Diametro 1
(mm)
Shaft stem material Thread Tool Bore Diametro
(mm)
Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

630.00 €

1 60 giorni 1,054Acciaio inossidabile01-M3-DC1,05-L21,5-ML8,5/4,5-SWC1/0,8-BS421,5-10,8carburoM31,30,998,5

630.00 €

1 60 giorni 1,0511titanium01-M5-DC1,05-L22-ML13/4,7-SWC1/0,8-BTi1122-10,8carburoM53,16,3913

630.00 €

1 60 giorni 1,053Acciaio inossidabile01-M2-DC1,05-L10-ML6-SWC0,8-BS310-0,7-carburoM21,30,256

630.00 €

1 60 giorni 1,053Acciaio inossidabile01-M2-DC1,05-L20-ML7-SWC0,7-BS320-0,8-carburoM21,30,57

630.00 €

1 60 giorni 1,054Acciaio inossidabile01-M3-DC1,05-L10-ML5-SWC0,8-BS410-0,8-carburoM31,30,535

630.00 €

1 60 giorni 2,053Acciaio inossidabile01-M2-DC2,05-L20-ML15-SWC1-BS320-1-carburoM21,30,4515

630.00 €

1 60 giorni 2,054Acciaio inossidabile01-M3-DC2,05-L20-ML12,5-SWC1,5-BS420-1,5-carburoM31,31,0812,5

630.00 €

1 60 giorni 2,054Acciaio inossidabile01-M3-DC2,05-L30-ML22,5-SWC1,5-BS430-1,5-carburoM31,31,2822,5

630.00 €

1 60 giorni 2,0511titanium01-M5-DC2,05-L32,5-ML23,5-SWC1,5-BTi1132,5-1,5-carburoM53,16,8223,5

630.00 €

1 60 giorni 2,0511titanium01-M5-DC2,05-L43-ML18-SWC4/1,5-BTi1143ATG-3033-DC1,5-carburoM53,14,4918

630.00 €

1 60 giorni 3,053Acciaio inossidabile01-M2-DC3,05-L20-ML17-SWC1,5-BS320-1,5-carburoM21,30,7217

630.00 €

1 5 giorni 3,054Acciaio inossidabile01-M3-DC3,05-L20-ML15,5SWC1,5-BS420-1,5-carburoM31,31,2515,5

630.00 €

1 5 giorni 3,054Acciaio inossidabile01-M3-DC3,05-L50-ML42,5-SWC2-BS450-2-carburoM31,32,4942,5

630.00 €

1 60 giorni 3,0511titanium01-M5-DC3,05-L32-ML22-SWC2-BTi1132-2-carburoM53,14,2922

630.00 €

1 60 giorni 3,0511titanium01-M5-DC3,05-L48,5-ML38,5-SWC2-BTi1148,5-2-carburoM53,14,9838,5

792.00 €

1 60 giorni 5,053Acciaio inossidabile01-M2-DC5,05-L40-ML40-SWC2,5-BS340-2,5-carburoM21,32,8940

792.00 €

1 60 giorni 5,054Acciaio inossidabile01-M3-DC5,05-L40-ML40-SWC2-BS440-2-carburoM31,32,4940

792.00 €

1 60 giorni 5,054Acciaio inossidabile01-M3-DC5,05-L50-ML50-SWC2-BS450-2-carburoM31,32,9850

792.00 €

1 60 giorni 5,0511titanium01-M5-DC5,05-L47,5-ML37,5-SWC3,5-BTi1147,5-3,5-carburoM53,18,9537,5

579.60 €

1 60 giorni 1,054Acciaio inossidabile01-M3-DC1,05-L21-ML4-SS0,7-BS421-0,7-Acciaio inossidabileM31,31,054

579.60 €

1 60 giorni 3,054Acciaio inossidabile01-M3-DC3,05-L21-ML14-SS1,5-BS421-1,5-Acciaio inossidabileM31,30,9612

579.60 €

1 60 giorni 2,053Acciaio inossidabile01-M2-DC2,05-L40-ML32,5-SWC1,5-BS340-1,5-carburoM21,31,2632,5

579.60 €

1 60 giorni 3,053Acciaio inossidabile01-M2-DC3,05-L50-ML47,5-SWC2-BS350-2-carburoM21,32,3547,5

792.00 €

1 60 giorni 5,054Acciaio inossidabile01-M2-DC5,05-L31-ML31-SWC2-BS331-2-carburoM31,32,0131

690.00 €

1 60 giorni 1,054Acciaio inossidabile01-M3-DC1,05-L22-ML12-SWC0,8-BS422-0,8-carburoM31,30,812

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Diamond coated SiC

Supporto tecnico