Stylus Holder Ruby Ball, Carbide Stem

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K650338
K651073
K651074
K651075
K651076
K651077
K651078
K651079
K651080
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro sfera
(mm)
Description protocol system Diametro
(mm)
ITP Code No. Lunghezza
(mm)
Qmark Code No. Renishaw Code No. Renishaw Code No. Old Zeiss Code No. Massa
(g)

46.18 €

1 60 giorni 501-R5-L41,9-SWC3,53,5-41,9----5,8

32.89 €

1 5 giorni 1,301-R1,35-L26,4-SWC11KT M5 013 10 02626,4TST-1325A-5555-0112-600341-8500-0000,28

35.53 €

1 5 giorni 1,501-R1,5-L25,75-SWC11KT M5 015 10 02625,75TST-1526.5A-5555-0113A-5003-0810600341-8501-0000,29

59.21 €

1 5 giorni 201-R2-L26-SWC1,51,5KT M5 020 15 02726TST-2027A-5555-0114A-5003-0811600341-8502-0000,65

60.53 €

1 5 giorni 2,501-R2,5-L26,25-SWC1,51,5KT M5 025 15 02726,25TST-2527.5A-5555-0115A-5003-0812600341-8503-0000,67

59.21 €

1 5 giorni 301-R3-L26,5-SWC22-26,5--A-5003-0813-1,24

56.58 €

1 5 giorni 401-R4-L27,2-SWC22-27,2--A-5003-0814-1,37

57.89 €

1 5 giorni 501-R5-27,5-SWC22-27,5--A-5003-0815-1,51

60.53 €

1 60 giorni 301-R3-36,5-SWC22KT M5 030 20 03836,5TST-3038A-5555-0116-600341-8510-0001,62

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Rubino
Shaft stem material carburo

Supporto tecnico