Stylus Holder M2 for G7 Stylus

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K651065
K651066
K651067
K651362
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Base Diametro
(mm)
Description protocol system Diametro
(mm)
Massa
(g)

27.63 €

1 5 giorni -10-1-M2-L8-BS6-BH1G761,54

27.63 €

1 5 giorni -10-1-M2-L8-BS6-BH1,5G761,51

27.63 €

1 5 giorni -10-1-M2-L8-BS6-BH2G761,47

81.71 €

1 60 giorni 610-1-M2-L8-BS6-BH0,5G7-1,7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Materiale base Acciaio inossidabile Thread M2
Tool Bore Diametro(mm) 1,3

Supporto tecnico