Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K651069 |
K651070 |
K651071 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro sfera (mm) | Base Diametro (mm) | Description protocol system | Diametro (mm) | ITP Code No. | Lunghezza (mm) | Lunghezza 1 (mm) | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Renishaw Code No. Old | Zeiss Code No. | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.47 € | 1 | 60 giorni | 0,5 | - | 01-R0,5-L15,25-ML2,25-SS1/0,3 | 1 | KT M5 005 01 015 | 15,25 | 2,25 | TST-0515-R | A-5555-0109 | A-5003-0806 | 600341-8451-000 | 0,15 | 2,25 | |||
50.92 € | 1 | 5 giorni | 0,6 | - | 01-R0,6-L15,3-ML4,3-SS1/0,4 | 1 | KT M5 006 01 015 | 15,3 | 4,3 | TST-0615.5 | A-5555-0110 | A-5003-0807 | 600341-8452-000 | 0,13 | 4,3 | |||
46.18 € | 1 | 5 giorni | 0,8 | 6 | 01-R0,8-L15,4-ML4,4-SS1/0,6 | - | KT M5 008 01 015 | - | - | TST-0815 | A-5555-0111 | A-5003-0808 | 600341-8453-000 | 0,14 | 4,4 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Rubino |
---|---|---|---|---|---|
Shaft stem material | carburo |
Configura
Proprietà di base
Diametro sfera(mm)
Base Diametro(mm)
Description protocol system
Diametro(mm)
ITP Code No.
Lunghezza(mm)
Lunghezza 1(mm)
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Renishaw Code No. Old
Zeiss Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali