Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651529
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Rubino |
---|---|---|---|---|---|
Diametro sfera(mm) | 8 | Base Diametro(mm) | 10 | Materiale base | titanium |
Description protocol system | 01-M5-R8-L200-ML180-SCFC6-BTi10 | ITP Code No. | TC M5 080 10 204 | Lunghezza(mm) | 200 |
Lunghezza 1(mm) | 180 | Qmark Code No. | ATG-80204-G | Renishaw Code No. | A-5003-5269 |
Shaft stem material | Carbon fibre | Thread | M5 | Tool Bore Diametro(mm) | 3,1 |
Massa(g) | 15,9 | Lunghezza effettiva(mm) | 180 |
Si trova sulla pagina di Stylus CFK M5, ruby ball, il codice articolo è il seguente: K651529.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651529.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali