Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K650449 |
K651055 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Description protocol system | ITP Code No. | Qmark Code No. | Renishaw Code No. | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.95 € | 1 | 5 giorni | 01-M2-R2-L18,5-ML12,5-SWC1,5-BS3 | - | - | - | 0,63 | 12,5 | |||
53.95 € | 1 | 5 giorni | 01-M2-R2-L16,5-ML11-SWC1,4-BS3 | SI M2 020 05 032 ** | STR2C-2018 | A-5000-3609 | 0,57 | 11 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Rubino |
---|---|---|---|---|---|
Diametro sfera(mm) | 2 | Base Diametro(mm) | 3 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
Shaft stem material | carburo | Thread | M2 |
Configura
Proprietà di base
Description protocol system
ITP Code No.
Qmark Code No.
Renishaw Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali