Stylus M5 Zirconium Oxide Ball, Carbide Stem, Ø2.0mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651537

Codice componente
K651537
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

91.18 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Ball Grade DIN 5401 Grado 5 Ball Material Zirconium oxide
Diametro sfera(mm) 2 Base Diametro(mm) 10 Materiale base titanium
Description protocol system 01-M5-Zi2-L20-ML11-SWC1-BTi10 Diametro(mm) 1 ITP Code No. TH M5 Z20 10 021
Lunghezza(mm) 20 Lunghezza 1(mm) 11 Renishaw Code No. A-5003-5746
Renishaw Code No. Old A-5003-5746 Shaft stem material carburo Thread M5
Tool Bore Diametro(mm) 2,3 Massa(g) 29,7 Lunghezza effettiva(mm) 11

Si trova sulla pagina di Stylus M5 Zirconium Oxide Ball, Carbide Stem, Ø2.0mm, il codice articolo è il seguente: K651537.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651537.

Supporto tecnico