Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
K651578
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Silicon nitride |
---|---|---|---|---|---|
Diametro sfera(mm) | 2 | Base Diametro(mm) | 4 | Materiale base | Acciaio inossidabile |
Description protocol system | 04-M3-SiNi2-L30-ML8/18,5-SS1,5-BS4,5 | Shaft stem material | Acciaio inossidabile | Thread | M3 |
Tool Bore Diametro(mm) | 1,3 | Massa(g) | 10 | Lunghezza effettiva(mm) | 8 |
Si trova sulla pagina di Star stylus M3 silicon nitride ball, il codice articolo è il seguente: K651578.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651578.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali