Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K650216 |
K650217 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Description protocol system | Lunghezza (mm) | Renishaw Code No. | Massa (g) | Lunghezza effettiva (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.04 € | 1 | 60 giorni | 01-M4-R8-L50-ML50-SCER4,5-BS7-components hard soldered | 50 | A-5000-7795 | 6,26 | 50 | |||
117.47 € | 1 | 60 giorni | 01-M4-R8-L100-ML100-CER4,5-BS7-components hard soldered | 100 | A-5000-7796 | 7,75 | 100 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Ball Grade DIN 5401 | Grado 5 | Ball Material | Rubino |
---|---|---|---|---|---|
Diametro sfera(mm) | 8 | Base Diametro(mm) | 7 | Materiale base | acciaio inossidabile |
Gambo Diametro(mm) | 4,5 | Shaft stem material | Ceramica | Thread | M4 |
Tool Bore Diametro(mm) | 2 |
Configura
Proprietà di base
Description protocol system
Lunghezza(mm)
Renishaw Code No.
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali