Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K550278 |
K550279 |
K550292 |
K550554 |
K551327 |
K551329 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Descrizione | Lunghezza 1 (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.16 € | 1 | 60 giorni | eco-fix/eco-fixplus spring clip for simple and quick clamping of components. bore Ø = 6,0 mm L = 40,0 mm | 40 | 27 | |||
60.39 € | 1 | 5 giorni | Morsetto a molla eco-fix/eco-fixplus per il serraggio semplice e rapido dei componenti. foro Ø = 8,0 mm L = 60,0 mm | 60 | 27 | |||
67.11 € | 1 | 5 giorni | eco-fix/eco-fixplus spring clip for simple and quick clamping of components. bore Ø = 86,0 mm L = 60,0 mm | 60 | 29 | |||
56.84 € | 1 | 5 giorni | Morsetto a molla eco-fix/eco-fixplus per il serraggio semplice e rapido dei componenti. foro Ø = 8 mm L = 40 mm | 40 | 25 | |||
54.47 € | 1 | 60 giorni | Spring clip standard type Ø = 8 mm L = 40 mm W=5mmFor simple and quick clamping of parts. | 40 | - | |||
58.03 € | 1 | 60 giorni | Spring clip standard type Ø = 8 mm L = 60 mm 5mmFor simple and quick clamping of parts. | 60 | - |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati |
---|
Configura
Proprietà di base
Descrizione
Lunghezza 1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali