Joint M4, Stainless Steel (K651451)

Joint M4, Stainless Steel K651451

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: K651451

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 75.79

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Description protocol system: 09-M4-L15-BS

Diametro: - mm

ITP Code No.: -

Renishaw Code No.: -

Renishaw Code No. Old: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K651451

Codice componente
K651451
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Description protocol system Diametro
(mm)
ITP Code No. Renishaw Code No. Renishaw Code No. Old Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

75.79 €

1 5 giorni 09-M4-L15-BS----12,3210

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Thread M4

Si trova sulla pagina di Joint M4, Stainless Steel, il codice articolo è il seguente: K651451.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K651451.

Tipologia prodotto

Codice componente
K651636
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Description protocol system Diametro
(mm)
ITP Code No. Renishaw Code No. Renishaw Code No. Old Massa
(g)
Lunghezza effettiva
(mm)

53.88 €

1 60 giorni 09-M4-L27,6-BS8,6RI M4 000 07 028A-5004-7606M-5000-75907,02-

Supporto tecnico