Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
900209 |
900211 |
900306 |
953638 |
953639 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro (mm) | Pollici - Metrici | Lunghezza (mm) | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 100 | 9 x 9 mm | |||
25.00 € | 1 | 5 giorni | 8 | - | 115 | ø 8 mm | |||
25.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | 0,25" x 0,5" | |||
24.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | 50 | 9 x 9 mm | |||
19.00 € | 1 | 5 giorni | - | Pollici / metrici | - | 0,25" x 0,5" |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Funzioni | Barre di attacco | Tipo | Barre di attacco |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro(mm)
Pollici - Metrici
Lunghezza(mm)
Note
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali