Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
011361 |
011362 |
011363 |
21JZA331 |
21JZA332 |
63AAA130 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Per gambo Diametro | Raggio d'azione (mm) | Massa (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.63 € | 1 | 60 giorni | 8 mm | Circa 200 mm | 400 | |||
444.74 € | 1 | 60 giorni | 8 mm | Circa 280 mm | 800 | |||
481.58 € | 1 | 60 giorni | 8 mm | Circa 400 mm | 900 | |||
280.26 € | 1 | 5 giorni | 6, 8 mm, 3/8“ (9,53 mm), coda di rondine | Circa 154 mm | - | |||
288.16 € | 1 | 60 giorni | 6, 8 mm, 3/8“ (9,53 mm), coda di rondine | Circa 250 mm | - | |||
247.00 € | 1 | 60 giorni | 8 mm | Circa 130 mm | 270 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati |
---|
Configura
Proprietà di base
Per gambo Diametro
Raggio d'azione(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali