eco-plus multiflex combi kit 258 pcs.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

K551291

Codice componente
K551291
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5,868.95 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Descrizione The multiflexprofile series is used when parts are too big for the eco-fix and eco-fixplus base plates. Triple function profile: Fourfold dovetail and T-nut for flexible positioning. Bushing hole grid for fixed positioning. The eco-fixplus fixturing components, comprised of solid and rigid stainless steel components, are made for large and heavy workpieces. It significantly reduces the requirement for custom-made solutions due to weight or dimension. Repeatable set-up configurations and high durability are only some of the advantages this product campo has to offer. Scope of delivery:
basic eco-fixplus system components
4pcs. handles for easy handling of fixture and workpiece
2pcs. 500 mm and 1000 mm multiflexprofile each for frame building for best support of large workpieces. Fully compatible with the eco-fix product campo.

Si trova sulla pagina di eco-plus multiflex combi kit 258 pcs., il codice articolo è il seguente: K551291.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto K551291.

Supporto tecnico