Livella digitale

Livella digitale
Livella/goniometro digitale Mitutoyo progettata per misure angolari nel piano verticale. Lo strumento può essere azzerato in qualsiasi posizione angolare e indica direttamente l'angolo rispetto a quest'ultima con una risoluzione di 0,01 gradi in un campo di ± 10° (0,1° nel resto del campo). Quando azzerato in orizzontale, le letture sono fornite nello stesso modo di una livella a bolla, con il vantaggio di poter estendere la rilevazione fino alla direzione verticale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
950-317
950-318
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Uscita dati Massa
(kg)
Max. Permissible Error
(degree)

524.00 €

1 5 giorni No-Horizontal : 0.1 Vertical : 0.2

1,062.00 €

1 5 giorni Si0,30.05 (0 to 10) 0.1 (80 to 90) 0.2 (10 to 80)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Alimentazione Batteria standard (9 V) 6LR61 Durata batteria Circa. 500 ore
Campo 360° (4 x 90°)

Supporto tecnico