Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
543-341B-10 |
543-342B-10 |
543-591B-10 |
543-592B-10 |
543-596B-10 |
543-597B-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Punto di contatto | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo) (inch) | Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo) (mm) | Forza di misura MPL (N) | Campo (inch) | Campo (mm) | Tipo | Massa (g) | Diametro Gambo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
629.00 € | 1 | 5 giorni | Carbide ball, thread: M2,5x0,45 | ±0,0001 | 0,003 | ≤1,5 | 0,5 | 12,7 | Norme EN ISO | 170 | 8 | |||
612.00 € | 1 | 5 giorni | Sfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNF | ±0,0001 | 0,003 | ≤1,5 | 0,5 | 12,7 | Norme ASME/ANSI/AGD | 170 | 9,52 | |||
707.00 € | 1 | 60 giorni | Carbide ball, thread: M2,5x0,45 | ±0,0001 | 0,003 | ≤1,8 | 1 | 25,4 | Norme EN ISO | 190 | 8 | |||
707.00 € | 1 | 5 giorni | Sfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNF | ±0,0001 | 0,003 | ≤1,8 | 1 | 25,4 | Norme ASME/ANSI/AGD | 190 | 9,52 | |||
848.00 € | 1 | 5 giorni | Carbide ball, thread: M2,5x0,45 | ±0,00025 | 0,006 | ≤2,3 | 2 | 8 | Norme EN ISO | 260 | 8 | |||
848.00 € | 1 | 60 giorni | Sfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNF | ±0,00025 | 0,006 | ≤2,3 | 2 | 8 | Norme ASME/ANSI/AGD | 260 | 9,52 |
Loading...
Product Type | Prodotti correlati alle apparecchiature per dati | Alimentazione | 1 battery CR2032 | Protezione | IP42 |
---|---|---|---|---|---|
ZERO / ABS | Si | Allarme | Low voltage, ABS composition error, overflow error, setting error | Campo di misura analogico selezionabile | Si |
Durata batteria | Standard mode: approx. 1 year fast mode: approx. 4.5 month | Funzione di calcolo (con formula) | Si | Direzione conteggio selezionabile | Si |
DATA/HOLD | Si | Uscita dati DIGIMATIC | Si | Digital Scale | Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo |
Digitale / Analogico | Digitale | Display | LCD, character height 8 mm, 330° rotatable | Modo di misura rapido | Si |
Funzione Lock | Si | Giudizio Go/±NG | Si | H MPE (Errore di Isteresi)(inch) | 0,0001 |
H MPE (Errore di Isteresi)(mm) | 0,002 | Selezione mm/pollici | Si | Pollici - Metrici | Pollici / metrici |
Max. Velocità di risposta .1 | Illimitata | Frequenza di campionamento (MAX/MIN/campo) | Modo Standard : 10 volte/s Modo Fast : 50 volte/s* (plunger speed max. 50 µm/s per la misura di picchi) | ON/OFF | Si |
PRESET | Si | PRESET (x3) | Si | R MPE (Ripetibilità)(inch) | 0,0001 |
R MPE (Ripetibilità)(mm) | 0,002 | Note | Digital step is switchable (12 steps) | Risoluzione selezionabile | Si |
Configura
Proprietà di base
Punto di contatto
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(inch)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)(mm)
Forza di misura MPL(N)
Campo(inch)
Campo(mm)
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali