Comparatore Digitale ID-F (Codici componente)

Comparatore Digitale ID-F
Comparatore miltifunzione ABSOLUTE Digimatic ID-FComparatore elettronico multifunzione con scala capacitiva assoluta.
Con visualizzazione grafica delle tolleranze e display analogico a barre
Possibilità di visualizzare i valori MAX, MIN, RUNOUTAlimentazione esterna

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
543-851D
543-851E
543-852D
543-852E
543-853D
543-853E
543-854D
543-854E
543-855-D
543-855-E
543-855B-D
543-855B-E
543-857D
543-857E
543-858D
543-858E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Alimentazione Allarme Selezione risoluzione con barra analogica Impostazione Auto Power OFF Punto di contatto Digital Scale Risoluzione
(inch)
Risoluzione
(mm)
Display H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
Selezione mm/pollici Pollici - Metrici Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)
(inch)
Max. Permissible ErrorE MPE (Total campo)
(mm)
Forza di misura MPL
(N)
R MPE (Ripetibilità)
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Tipo Massa
(g)
Diametro Gambo
(mm)

937.00 €

1 5 giorni AC adapter 5,9V, 2AErrori di impostazione, errore del sensore, overflow del display, ecc.SiSiCarbide ball, thread: M2,5x0,45Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo-0,0005/0,001/0,01LCD with red/green backlight, character height 11 mm-NoMetrico-0,0025≤1,8--25,4Norme EN ISO2408

937.00 €

1 60 giorni AC adapter 5,9V, 2AErrori di impostazione, errore del sensore, overflow del display, ecc.SiSiCarbide ball, thread: M2,5x0,45Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo-0,0005/0,001/0,01LCD with red/green backlight, character height 11 mm-NoMetrico-0,0025≤1,8--25,4Norme EN ISO2408

925.00 €

1 60 giorni AC adapter 5,9V, 2AErrori di impostazione, errore del sensore, overflow del display, ecc.SiSiSfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNFEncoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo0,00002/0,00005/0,0001/0,00050,0005/0,001/0,01LCD with red/green backlight, character height 11 mm0,00008SiPollici / metrici±0,00010,0025≤1,80,00008125,4Norme ASME/ANSI/AGD2409,52

925.00 €

1 5 giorni AC adapter 5,9V, 2AErrori di impostazione, errore del sensore, overflow del display, ecc.SiSiSfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNFEncoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo0,00002/0,00005/0,0001/0,00050,0005/0,001/0,01LCD with red/green backlight, character height 11 mm0,00008SiPollici / metrici±0,00010,0025≤1,80,00008125,4Norme ASME/ANSI/AGD2409,52

1,015.00 €

1 5 giorni AC adapter 5,9V, 2AErrori di impostazione, errore del sensore, overflow del display, ecc.SiSiCarbide ball, thread: M2,5x0,45Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo-0,0005/0,001/0,01LCD with red/green backlight, character height 11 mm-NoMetrico-0,004≤2,3--50,8Norme EN ISO3308

1,015.00 €

1 5 giorni AC adapter 5,9V, 2AErrori di impostazione, errore del sensore, overflow del display, ecc.SiSiCarbide ball, thread: M2,5x0,45Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo-0,0005/0,001/0,01LCD with red/green backlight, character height 11 mm-NoMetrico-0,004≤2,3--50,8Norme EN ISO3308

1,003.00 €

1 60 giorni AC adapter 5,9V, 2AErrori di impostazione, errore del sensore, overflow del display, ecc.SiSiSfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNFEncoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo0,00002/0,00005/0,0001/0,00050,0005/0,001/0,01LCD with red/green backlight, character height 11 mm0,00008SiPollici / metrici±0,000160,004≤2,30,0000828Norme ASME/ANSI/AGD3309,52

1,003.00 €

1 5 giorni AC adapter 5,9V, 2AErrori di impostazione, errore del sensore, overflow del display, ecc.SiSiSfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNFEncoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo0,00002/0,00005/0,0001/0,00050,0005/0,001/0,01LCD with red/green backlight, character height 11 mm0,00008SiPollici / metrici±0,000160,004≤2,30,0000828Norme ASME/ANSI/AGD3309,52

818.00 €

1 60 giorni Adattatore AC 9,0V DC, 500,0mAErrore di conteggio, errore di overflow, errore impostazione limiti di tolleranza--Sfera in carburo, filetto M 2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS)Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo0,0010,001/0,01LCD, Altezza Caratteri 8,5 mm--Metrico-0,0025≤1,5--12,7-1808

818.00 €

1 5 giorni Adattatore AC 9,0V DC, 500,0mAErrore di conteggio, errore di overflow, errore impostazione limiti di tolleranza--Sfera in carburo, filetto M 2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS)-0,0010,001/0,01LCD, Altezza Caratteri 8,5 mm--Metrico-0,0025≤1,5--12,7-1808

818.00 €

1 5 giorni Adattatore AC 9,0V DC, 500,0mAErrore di conteggio, errore di overflow, errore impostazione limiti di tolleranza--Sfera in carburo, filetto M 2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS)Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo0,0010,001/0,01LCD, Altezza Caratteri 8,5 mm--Metrico-0,0025≤1,5--12,7-1708

818.00 €

1 5 giorni Adattatore AC 9,0V DC, 500,0mAErrore di conteggio, errore di overflow, errore impostazione limiti di tolleranza--Sfera in carburo, filetto M 2,5 x 0,45 mm (ISO/JIS)-0,0010,001/0,01LCD, Altezza Caratteri 8,5 mm--Metrico-0,0025≤1,5--12,7-1708

1,082.00 €

1 5 giorni AC adapter 5,9V, 2AErrori di impostazione, errore del sensore, overflow del display, ecc.SiSiCarbide ball, thread: M2,5x0,45Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo-0,0005/0,001/0,01LCD with red/green backlight, character height 11 mm-NoMetrico-0,003≤2,3--50,8Norme EN ISO3308

1,082.00 €

1 5 giorni AC adapter 5,9V, 2AErrori di impostazione, errore del sensore, overflow del display, ecc.SiSiCarbide ball, thread: M2,5x0,45Encoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo-0,0005/0,001/0,01LCD with red/green backlight, character height 11 mm-NoMetrico-0,003≤2,3--50,8Norme EN ISO3308

1,082.00 €

1 5 giorni AC adapter 5,9V, 2AErrori di impostazione, errore del sensore, overflow del display, ecc.SiSiSfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNFEncoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo0,00002/0,00005/0,0001/0,00050,0005/0,001/0,01LCD with red/green backlight, character height 11 mm0,00008SiPollici / metrici±0,000120,003≤2,30,0000828Norme ASME/ANSI/AGD3309,52

1,082.00 €

1 60 giorni AC adapter 5,9V, 2AErrori di impostazione, errore del sensore, overflow del display, ecc.SiSiSfera in metallo duro, filettatura: N. 4-48 UNFEncoder lineare ABSOLUTE elettrostatico capacitivo0,00002/0,00005/0,0001/0,00050,0005/0,001/0,01LCD with red/green backlight, character height 11 mm0,00008SiPollici / metrici±0,000120,003≤2,30,0000828Norme ASME/ANSI/AGD3309,52

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati alle apparecchiature per dati Protezione IP30 ZERO / ABS Si
Campo di misura analogico selezionabile Si Funzione di calcolo (con formula) Si Avviso scadenza taratura Si
Direzione conteggio selezionabile Si Tasti personalizzabili Si DATA/HOLD Si
Uscita dati DIGIMATIC Si Interfaccia bidirezionale Digimatic S1 Si Digitale / Analogico Digitale
Funzione Lock Si Giudizio Go/±NG Si H MPE (Errore di Isteresi)(mm) 0,002
Max. Velocità di risposta .1 Illimitata Frequenza di campionamento (MAX/MIN/campo)(times/s) 500 ON/OFF Si
R MPE (Ripetibilità)(mm) 0,002 Risoluzione selezionabile Si

Supporto tecnico