Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D1=Filettatura | α | D=Diametro interno | L | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.90 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 110° | 1.6 | - | 0.0110 | ||
60.06 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 110° | 1.6 | 6.4 | 0.0117 | ||
60.94 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 110° | 1.6 | 12.7 | 0.0121 | ||
65.03 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 110° | 1.6 | 31.8 | 0.0137 | ||
58.90 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 110° | 2.2 | - | 0.0108 | ||
60.06 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 110° | 2.2 | 6.4 | 0.0112 | ||
60.94 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 110° | 2.2 | 12.7 | 0.0119 | ||
65.03 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 110° | 2.2 | 31.8 | 0.0132 | ||
58.90 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 110° | 3 | - | 0.0109 | ||
60.06 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 110° | 3 | 6.4 | 0.0112 | ||
60.94 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 110° | 3 | 12.7 | 0.0111 | ||
65.03 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 110° | 3 | 31.8 | 0.0121 | ||
58.90 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 102° | 4.1 | - | 0.0103 | ||
60.06 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 102° | 4.1 | 6.4 | 0.0101 | ||
60.94 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 102° | 4.1 | 12.7 | 0.0112 | ||
65.03 € | 1 | 4 giorni | R1/4 | 102° | 4.1 | 31.8 | 0.0128 | ||
58.90 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 110° | 1.6 | - | 0.0106 | ||
60.06 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 110° | 1.6 | 6.4 | 0.0112 | ||
60.94 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 110° | 1.6 | 12.7 | 0.0116 | ||
65.03 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 110° | 1.6 | 31.8 | 0.0135 | ||
58.90 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 110° | 2.2 | - | 0.0135 | ||
60.06 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 110° | 2.2 | 6.4 | 0.0110 | ||
60.94 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 110° | 2.2 | 12.7 | 0.0114 | ||
65.03 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 110° | 2.2 | 31.8 | 0.0129 | ||
58.90 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 110° | 3 | - | 0.0103 | ||
60.06 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 110° | 3 | 6.4 | 0.0101 | ||
60.94 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 110° | 3 | 12.7 | 0.0105 | ||
65.03 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 110° | 3 | 31.8 | 0.0111 | ||
58.90 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 102° | 4.1 | - | 0.0096 | ||
60.06 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 102° | 4.1 | 6.4 | 0.0099 | ||
60.94 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 102° | 4.1 | 12.7 | 0.0102 | ||
65.03 € | 1 | 4 giorni | R1/8 | 102° | 4.1 | 31.8 | 0.0117 |
Loading...
Tipo | Ugello | Denominazione | Ugello ad alta pressione | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Materiale componenti | Acciaio inox | Materiale corpo base | Plastica | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D1=Filettatura
α
D=Diametro interno
L
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali