Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
96634-025 |
96634-032 |
96634-040 |
96634-050 |
96634-063 |
96634-080 |
96634-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni | L=Lunghezza | L1 | D1 | D | D2 | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.74 € | 1 | 4 giorni | HSK 25 | 114 | 9 | 22 | 14 | 33 | 0.0248 | ||
77.74 € | 1 | 4 giorni | HSK 32 | 138 | 10 | 24 | 17 | 35 | 0.0480 | ||
81.06 € | 1 | 4 giorni | HSK 40 | 142 | 13 | 24 | 22.2 | 45 | 0.0561 | ||
84.69 € | 1 | 4 giorni | HSK 50 | 152 | 17 | 24 | 27.5 | 53 | 0.0710 | ||
89.64 € | 1 | 4 giorni | HSK 63 | 168 | 22 | 30 | 35 | 66 | 0.1200 | ||
103.56 € | 1 | 4 giorni | HSK 80 | 178 | 27 | 30 | 44 | 83 | 0.1516 | ||
113.46 € | 1 | 4 giorni | HSK 100 | 199 | 34 | 30 | 57 | 103 | 0.2035 |
Loading...
Denominazione | Detergente Per Coni | Versione 1 | cono a stelo cavo | Materiale corpo base | plastica |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni
L=Lunghezza
L1
D1
D
D2
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali