Detergente per cilindri in due parti resina termoplastica (96638)

Detergente per cilindri in due parti resina termoplastica (96638)
· Per la pulizia di mandrini portautensili cilindrici e fori di ogni tipo

· Allentare il pulitore mediante pressione

· Tendere il cono pulitore mediante rilascio

· Elevata capacità di assorbimento, senza particelle abrasive

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
96638-016
96638-018
96638-020
96638-025
96638-032
96638-040
96638-042
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza L1 D1 D Peso (ERP)
(kg)

60.54 €

1 4 giorni 1767024160.0396

60.54 €

1 4 giorni 1767024180.0432

60.54 €

1 4 giorni 1767024200.0402

65.84 €

1 4 giorni 1868024250.0529

74.11 €

1 4 giorni 22110030320.0900

110.48 €

1 4 giorni 22610530400.1099

113.79 €

1 4 giorni 22610530420.1100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Detergente Per Cilindri Versione 1 in due parti Materiale corpo base resina termoplastica
RoHS

Supporto tecnico