Cilindro di elevazione, acciaio da bonifica (02389)

Cilindro di elevazione, acciaio da bonifica (02389)
· Per il supporto di pezzi da lavorare

· Diverse altezze e dimensioni

· Combinabili con altri perni di appoggio ed elementi di fissaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02389-08032
02389-08040
02389-08050
02389-08065
02389-08080
02389-08100
02389-10040
02389-10050
02389-10065
02389-10080
02389-10100
02389-12050
02389-12065
02389-12080
02389-12100
02389-12125
02389-12160
02389-16050
02389-16065
02389-16080
02389-16100
02389-16125
02389-16160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
B
(mm)
C D
(mm)
E
(mm)
F Peso (ERP)
(kg)

22.37 €

1 4 giorni 32441316M8200.0454

22.37 €

1 4 giorni 40521316M8200.0553

23.79 €

1 4 giorni 50621316M8200.0691

23.79 €

1 4 giorni 65771316M8200.0937

25.63 €

1 4 giorni 80921316M8200.1169

25.63 €

1 4 giorni 1001121316M8200.1490

23.79 €

1 4 giorni 40541720M10250.0881

23.79 €

1 4 giorni 50641720M10250.1075

25.63 €

1 4 giorni 65791720M10250.1439

27.43 €

1 4 giorni 80941720M10250.1777

31.11 €

1 4 giorni 1001141720M10250.2285

23.79 €

1 4 giorni 50692224M12300.1587

25.63 €

1 4 giorni 65842224M12300.2018

27.43 €

1 4 giorni 80992224M12300.2554

32.90 €

1 4 giorni 1001192224M12300.3250

34.79 €

1 4 giorni 1251442224M12300.4164

38.60 €

1 4 giorni 1601792224M12300.5387

38.60 €

1 4 giorni 50742732M16320.2834

31.12 €

1 4 giorni 65892732M16400.3581

36.61 €

1 4 giorni 801042732M16400.4470

40.52 €

1 4 giorni 1001242732M16400.5593

42.02 €

1 4 giorni 1251492732M16400.7187

47.71 €

1 4 giorni 1601842732M16400.9344

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Cilindro di elevazione Materiale corpo base Acciaio da bonifica RoHS

Supporto tecnico