Ganascia per morsa standard in basso, Forma A (04422)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04422-90000

Codice componente
04422-90000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

84.40 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B(mm) 28 B1(mm) 15 Forma A
H1(mm) 26.8 Denominazione Ganascia per morsa L(mm) 28
L2(mm) 10 Materiale corpo base Acciaio da cementazione Versione 1 Morsa di serraggio standard inferiore
RoHS Peso (ERP)(kg) 0.0825

Si trova sulla pagina di Ganascia per morsa standard in basso, Forma A (04422), il codice articolo è il seguente: 04422-90000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04422-90000.

Supporto tecnico