Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
04422-90012
B(mm) | 28 | B1(mm) | 15 | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
H Intervallo di serraggio | 0-12 | H1(mm) | 21 | Denominazione | Ganascia per morsa |
L(mm) | 29.5 | L2(mm) | 11.5 | Materiale corpo base | Acciaio da cementazione |
Versione 1 | Morsa di serraggio standard superiore | RoHS | Sì | Peso (ERP)(kg) | 0.0688 |
Si trova sulla pagina di Ganascia per morsa forma B morsa di serraggio standard superiore, acciaio cementazione (04422), il codice articolo è il seguente: 04422-90012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04422-90012.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali