Ganascia per morsa forma E ganascia per morsa inferio, con sfera spianata oscill, acciaio cementazione (04422)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

04422-910000

Codice componente
04422-910000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

175.78 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B(mm) 28 B1(mm) 15 D(mm) 5.8
D1(mm) 4.5 Forma E H1(mm) 32.8
Denominazione Ganascia Per Morsa L(mm) 30 L1(mm) 23
L2(mm) 10 Materiale corpo base acciaio da cementazione Versione 1 ganascia per morsa inferiore
Versione 2 c.sfera spian.oscillante RoHS Peso (ERP)(kg) 0.0980

Si trova sulla pagina di Ganascia per morsa forma E ganascia per morsa inferio, con sfera spianata oscill, acciaio cementazione (04422), il codice articolo è il seguente: 04422-910000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 04422-910000.

Supporto tecnico