Elemento di sostegno hydraulisch, forma A (02341)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

02341-160823061

Codice componente
02341-160823061
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

292.52 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di attacco Canali forati D(mm) 28.2 Flusso di volume massimo(cm³/s) 25
Forma A Tipo di stampo Ad azione singola G M30x1.5
H(mm) 72.5 H1(mm) 55.5 H2(mm) 9.5
H3(mm) 10 H4(mm) 6 H5(mm) 10
Denominazione Elemento di sostegno Materiale corpo base Acciaio Diametro del pistone 16
Forza elastica fine F2 ca.(N) 23 Forza elastica minima(N) 10 Superficie corpo base Brunito
SW(mm) 24 SW1(mm) 13 SW2(mm) 17
Corsa(mm) 8 Versione 1 Idraulico RoHS
PL Edelstahl No Peso (ERP)(kg) 0.2713

Si trova sulla pagina di Elemento di sostegno hydraulisch, forma A (02341), il codice articolo è il seguente: 02341-160823061.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02341-160823061.

Supporto tecnico