Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
02341-160823062
Tipo di attacco | Canali forati | D(mm) | 28.2 | Forma | B |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di stampo | Ad azione singola | G | M30x1.5 | H(mm) | 80.5 |
H1(mm) | 55.5 | H2(mm) | 9.5 | H3(mm) | 10 |
H4(mm) | 6 | H5(mm) | 10 | Denominazione | Elemento di sostegno |
Materiale corpo base | Acciaio | Diametro del pistone | 16 | Forza elastica fine F2 ca.(N) | 13 |
Forza elastica minima(N) | 8 | Superficie corpo base | Brunito | SW(mm) | 24 |
SW1(mm) | 13 | SW2(mm) | 17 | Corsa(mm) | 8 |
Versione 1 | Idraulico | RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Peso (ERP)(kg) | 0.2741 |
Si trova sulla pagina di Elementi di supporto, avvitamento idraulico, Forma B, applicazione tramite molla (02341), il codice articolo è il seguente: 02341-160823062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02341-160823062.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali