Elemento di sostegno cilindrico, acciaio da bonifica (02330)

Elemento di sostegno cilindrico, acciaio da bonifica (02330)
· Sostegno di punti di serraggio sottoposti a eccessivo sforzo

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Adattamento al pezzo tramite la spinta della molla

· Semplice meccanismo di bloccaggio

· Disponibili in via opzionale diversi supporti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02330-020
02330-040
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forma Peso (ERP)
(kg)

313.94 €

1 4 giorni A0.4851

313.94 €

1 4 giorni B0.4834

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

F max.(N) 4000 Denominazione Elemento di sostegno Materiale corpo base Acciaio da bonifica
Versione 1 Cilindrico RoHS

Supporto tecnico