Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
02333-08023 |
02333-10028 |
02333-12031 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A=Diametro (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F | F (N) | G | H=Filettatura | K (mm) | L (mm) | Corsa S (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.43 € | 1 | 4 giorni | 15 | 6 | 5 | 18 | 16 | 200 | 13 | M8 | 20 | 13.2 | 3 | 0.0389 | ||
66.13 € | 1 | 4 giorni | 19 | 8 | 6 | 22 | 20 | 300 | 17 | M10 | 25 | 16.3 | 4 | 0.0731 | ||
69.80 € | 1 | 4 giorni | 22 | 10 | 6 | 25 | 24 | 400 | 19 | M12 | 28 | 22.3 | 4 | 0.1183 |
Loading...
Denominazione | Elemento di sostegno | Materiale corpo base | Acciaio da bonifica | Forza elastica inizio F1 ca.(N) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Versione 1 | Regolabile | RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
A=Diametro(mm)
B(mm)
D(mm)
E(mm)
F
F(N)
G
H=Filettatura
K(mm)
L(mm)
Corsa S(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali