Elemento di sostegno con puntale, acciaio da bonifica (02334)

Elemento di sostegno con puntale, acciaio da bonifica (02334)
· Sostegno di punti di serraggio iperstatici

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Adattamento al pezzo tramite la spinta della molla

· Bloccaggio con vite a testa cilindrica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02334-06029
02334-08037
02334-12047
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
D=Diametro esterno
(mm)
F
(N)
G=Filettatura H=Altezza complessiva
(mm)
H1=Altezza
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
M N
(mm)
Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Coppia di serraggio viti di fissaggio
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

105.63 €

1 4 giorni 19124000M6x1035291517.63813815M6x16M667.50.1480

112.66 €

1 4 giorni 22166000M8x1547372021.150161020M8x20M87140.2832

169.92 €

1 4 giorni 32259000M12x2057472728.375251530M12x30M1211220.7908

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti Acciaio da bonifica Denominazione Elemento di sostegno Materiale corpo base Acciaio da bonifica
Superficie corpo base Brunito Superficie componente Trattata termicamente e brunita Versione 1 Con puntale
RoHS

Supporto tecnico