Elemento di sostegno (02340)

Elemento di sostegno (02340)
· Sostegno di punti di serraggio sottoposti a eccessivo sforzo

· Impedisce vibrazioni e inflessioni

· Adattamento al pezzo tramite la spinta della molla

· Semplice meccanismo di bloccaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

02340-0508

Codice componente
02340-0508
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,014.84 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale componenti Alluminio Denominazione Elemento di sostegno Capacità di carico(N) 8000
Materiale corpo base Acciaio da cementazione Corsa di avvicinamento 5 mm RoHS
Peso (ERP)(kg) 1.1400

Si trova sulla pagina di Elemento di sostegno (02340), il codice articolo è il seguente: 02340-0508.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 02340-0508.

Supporto tecnico