Elementi di sostegno (02360)

Elementi di sostegno (02360)
· Serve per il supporto in caso di fresatura e foratura

· Posizionamento libero

· Cementato

· Regolabile in altezza

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02360-006
02360-010
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
C D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
E=Larghezza
(mm)
F
(kN)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

496.08 €

1 4 giorni 410M68.216.22031919.5799225.5392060.1904

554.64 €

1 4 giorni 616M1012.524.4301530311010149446132110.7137

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Elemento di sostegno Materiale corpo base Acciaio RoHS

Supporto tecnico