Prismi in acciaio per kit di morse a catena (04211-09)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
04211-09-11847080
04211-09-14847100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=Diametro
(mm)
D1
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

426.42 €

1 4 giorni 13.52080352767118195942803.2300

574.08 €

1 4 giorni 17.5261004433331482474441003.9600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=Larghezza(mm) 47 B1(mm) 20 D2=Filettatura M6
H2(mm) 5.5 Denominazione Prisma Materiale corpo base Acciaio
Superficie corpo base Trattata termicamente e brunita RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico