Corpi di sostegno (02392)

Corpi di sostegno (02392)
· Superfici di appoggio rettificate e trattate termicamente

· Sono disponibili altezze diverse

· Fissaggio tramite vite a testa cilindrica

· Per l'appoggio di pezzi da lavorare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
02392-08016
02392-08020
02392-08025
02392-08032
02392-08040
02392-08050
02392-10020
02392-10025
02392-10032
02392-10040
02392-10050
02392-10063
02392-12020
02392-12025
02392-12032
02392-12040
02392-12050
02392-12063
02392-12080
02392-12100
02392-16025
02392-16032
02392-16040
02392-16050
02392-16063
02392-16080
02392-16100
02392-16125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=Altezza
(mm)
B=Diametro
(mm)
C Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912 D
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

27.21 €

1 4 giorni 1625M870.0485

28.08 €

1 4 giorni 2025M870.0576

28.65 €

1 4 giorni 2525M870.0721

30.32 €

1 4 giorni 3225M870.0875

32.14 €

1 4 giorni 4025M870.1108

33.11 €

1 4 giorni 5025M870.1314

31.86 €

1 4 giorni 2032M1090.0978

32.54 €

1 4 giorni 2532M1090.1198

33.71 €

1 4 giorni 3232M1090.1500

35.69 €

1 4 giorni 4032M1090.1831

41.61 €

1 4 giorni 5032M1090.2271

44.16 €

1 4 giorni 6332M1090.2828

32.73 €

1 4 giorni 2040M1270.1554

33.22 €

1 4 giorni 2540M12120.1974

33.22 €

1 4 giorni 3240M12120.2479

35.59 €

1 4 giorni 4040M12120.3103

38.54 €

1 4 giorni 5040M12120.3789

42.97 €

1 4 giorni 6340M12120.4815

56.04 €

1 4 giorni 8040M12220.6184

61.00 €

1 4 giorni 10040M12220.7639

46.00 €

1 4 giorni 2550M1680.2973

47.83 €

1 4 giorni 3250M16150.3901

50.96 €

1 4 giorni 4050M16150.4823

54.18 €

1 4 giorni 5050M16150.5920

59.56 €

1 4 giorni 6350M16150.7401

67.43 €

1 4 giorni 8050M16350.9744

77.72 €

1 4 giorni 10050M16351.1970

90.31 €

1 4 giorni 12550M16351.4790

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Corpo di sostegno Materiale corpo base Acciaio da bonifica RoHS

Supporto tecnico