Tassello di guida, forma A semplice, acciaio da bonifica (03240)

Tassello di guida, forma A semplice, acciaio da bonifica (03240)
· Allineamento preciso degli elementi

· Posizionamento con precisione di ripetibilità di macchinari e attrezzature

· Posizionamento rapido dei corpi

· Posizionamento con precisione di ripetibilità di macchinari e attrezzature

· Posizionamento rapido dei corpi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03240-08X8
03240-12X20
03240-12X22
03240-12X30
03240-14X20
03240-14X22
03240-14X30
03240-16X20
03240-16X22
03240-16X30
03240-18X20
03240-18X22
03240-18X30
03240-22X20
03240-22X22
03240-22X30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Forza elastica F max.
(N)
Peso (ERP)
(kg)

23.65 €

1 4 giorni 88-2080.0104

23.65 €

1 4 giorni 1214630200.0437

23.65 €

1 4 giorni 1214630220.0462

23.65 €

1 4 giorni 1214630300.0593

23.65 €

1 4 giorni 1414630200.0472

23.65 €

1 4 giorni 1414630220.0503

23.65 €

1 4 giorni 1414630300.0608

23.65 €

1 4 giorni 1614630200.0510

23.65 €

1 4 giorni 1614630220.0545

23.65 €

1 4 giorni 1614630300.0652

23.65 €

1 4 giorni 1814630200.0546

23.65 €

1 4 giorni 1814630220.0584

23.65 €

1 4 giorni 1814630300.0692

23.65 €

1 4 giorni 2214630200.0621

23.65 €

1 4 giorni 2214630220.0652

23.65 €

1 4 giorni 2214630300.0760

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Forma A Tipo di stampo semplice Denominazione Tassello Di Guida
Materiale corpo base acciaio da bonifica Chiave in acciaio 1.1191 Superficie corpo base brunito
RoHS

Supporto tecnico