Tasselli di guida, Forma B, entrambi i lati (03240)

Tasselli di guida, Forma B, entrambi i lati (03240)
· Allineamento preciso degli elementi

· Posizionamento con precisione di ripetibilità di macchinari e attrezzature

· Posizionamento rapido dei corpi

· Posizionamento con precisione di ripetibilità di macchinari e attrezzature

· Posizionamento rapido dei corpi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03240-1814X18
03240-1814X20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L=Lunghezza
(mm)
Forza elastica F max.
(N)

33.53 €

1 4 giorni 1818

27.16 €

1 4 giorni 2020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

B=Larghezza(mm) 14 Forma B Tipo di stampo Su entrambi i lati
H=Altezza(mm) 10 H1(mm) 4.9 Denominazione Tassello di guida
L1(mm) 18 Materiale corpo base Acciaio da bonifica Chiave in acciaio 1.1191
Superficie corpo base Temprato e con finitura lucida RoHS PL Edelstahl No
Peso (ERP)(kg) 0.0400

Supporto tecnico