Tasselli piatti (03250)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03250-10
03250-12
03250-14
03250-16
03250-18
03250-20
03250-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D
(mm)
D1
(mm)
per viti DIN 84 o 912 H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Forza elastica F max.
(N)
T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

5.48 €

1 4 giorni 4.58M4x10820104.30.0102

5.48 €

1 4 giorni 5.310M5x12820125.30.0131

6.72 €

1 4 giorni 6.611M6x161022146.30.0179

6.72 €

1 4 giorni 6.611M6x161022166.30.0212

7.44 €

1 4 giorni 6.611M6x161022186.30.0246

7.44 €

1 4 giorni 6.611M6x161022206.30.0282

12.06 €

1 4 giorni 6.611M6x161232226.30.0595

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Tassello Materiale corpo base Acciaio da cementazione Superficie corpo base Cementato, brunito e rettificato
Versione 1 Piatto RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico