Tasselli con fissaggio cilindrico (03270)

Tasselli con fissaggio cilindrico (03270)
· Per l'allineamento dei dispositivi e dei dispositivi di serraggio sulle piastre di fissaggio

· Utilizzabile sia in fori che in cave

· Temprati e rettificati

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03270-10
03270-12
03270-14
03270-16
03270-18
03270-20
03270-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D3
(mm)
Forza elastica F max.
(N)
Peso (ERP)
(kg)

83.79 €

1 4 giorni 30100.0282

86.64 €

1 4 giorni 30120.0380

72.63 €

1 4 giorni 30140.0410

73.69 €

1 4 giorni 30160.0350

75.94 €

1 4 giorni 30180.0450

79.64 €

1 4 giorni 36200.0504

81.53 €

1 4 giorni 40220.0560

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

D=Filettatura M8 D1(mm) 11 D2(mm) 20
H=Altezza(mm) 15.5 H1(mm) 5.8 Denominazione Tassello
Materiale corpo base Acciaio da cementazione Superficie corpo base Cementato, brunito e rettificato T(mm) 6.4
Versione 1 Cilindrico RoHS

Supporto tecnico