Ganasce acciaio inox per morse a vite di precisione (33225-15)

Ganasce acciaio inox per morse a vite di precisione (33225-15)
· Precisione elevata

· Ganasce intercambiabili

· Possibilità di serraggio molteplice

· Ganasce a gradino

· Ganasce con perno di arresto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
33225-15-1501
33225-15-1511
33225-15-1520
33225-15-2501
33225-15-2511
33225-15-2520
33225-15-3501
33225-15-3511
33225-15-3520
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
Forma H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
VPE Versione 1 Versione 2 Peso (ERP)
(kg)

11.48 €

1 4 giorni 158.5--M2-B6.33.3-4.83--1-LiscioSeparato0.0019

16.42 €

1 4 giorni 158.510.22.5M21C6.33.34-410.5--PrismaCon perno di arresto0.0025

45.20 €

1 4 giorni 158.510.2-M2-A6.33.34-4/310.5-Set1 pz. prisma1 pz. liscio0.0068

16.42 €

1 4 giorni 2515--M4-B10.35-8.54.5--1.3-LiscioSeparato0.0077

24.66 €

1 4 giorni 2515174M42C10.357-6.221--PrismaCon perno di arresto0.0101

59.97 €

1 4 giorni 251517-M4-A10.357-6.2/4.521-Set1 pz. prisma1 pz. liscio0.0200

27.93 €

1 4 giorni 3521--M5-B14.47-12.46--1.5-LiscioSeparato0.0209

36.14 €

1 4 giorni 352123.86M53C14.479.8-8.22.51.8--PrismaCon perno di arresto0.0271

78.05 €

1 4 giorni 352123.8-M5-A14.479.8-8.2/62.51.8-Set1 pz. prisma1 pz. liscio0.0500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Ganascia per morsa Materiale corpo base Acciaio inox Chiave in acciaio 1.4021
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico