Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
41030-100 |
41030-105 |
41030-125 |
41030-150 |
41030-175 |
41030-180 |
41030-200 |
41030-225 |
41030-250 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | H=Altezza (mm) | Compatibile con | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
335.33 € | 1 | 4 giorni | 100 | Set base morsa a 3 assi | 0.7768 | ||
484.38 € | 1 | 4 giorni | 105 | Set base morsa a 3 assi | 0.8305 | ||
386.69 € | 1 | 4 giorni | 125 | Morsa a 3 assi con adattatore altezza 25 mm | 1.0790 | ||
386.69 € | 1 | 4 giorni | 150 | Morsa a 3 assi con adattatore altezza 50 mm | 0.6948 | ||
335.33 € | 1 | 4 giorni | 175 | Set base morsa a 5 assi | 1.6770 | ||
484.38 € | 1 | 4 giorni | 180 | Set base morsa a 5 assi | 1.7900 | ||
386.69 € | 1 | 4 giorni | 200 | Morsa a 5 assi con adattatore altezza 25 mm | 2.0000 | ||
412.39 € | 1 | 4 giorni | 225 | Morsa a 5 assi con adattatore altezza 50 mm | 2.2560 | ||
506.46 € | 1 | 4 giorni | 250 | Morsa a 5 assi con adattatore altezza 75 mm (25 + 50) | 2.6030 |
Loading...
Denominazione | Listelli d'appoggio | Materiale corpo base | Acciaio | Versione 2 | Il paio |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
H=Altezza(mm)
Compatibile con
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali