Ganascia per morsa standard acciaio (41035)

Ganascia per morsa standard acciaio (41035)
· Compatibile per morsa di serraggio a 3 e 5 assi

· Tutti i modelli dei pin di bloccaggio montabili

· Acciaio speciale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41035-110008

Codice componente
41035-110008
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

167.31 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H=Altezza(mm) 8 Denominazione Ganascia per morsa LXB=Lunghezza x larghezza(mm) 100 X 20
Materiale corpo base Acciaio Compatibile con Tutte le morse a 3 e 5 assi Versione 1 Standard
RoHS Peso (ERP)(kg) 0.0836

Si trova sulla pagina di Ganascia per morsa standard acciaio (41035), il codice articolo è il seguente: 41035-110008.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41035-110008.

Supporto tecnico