Ganascia per morsa grezzo acciaio (41040)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41040-210020

Codice componente
41040-210020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

159.38 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H=Altezza(mm) 20 Denominazione Ganascia per morsa LXB=Lunghezza x larghezza(mm) 100 X 30
Materiale corpo base Acciaio Compatibile con Tutte le morse a 3 e 5 assi Versione 1 Grezzo
RoHS Peso (ERP)(kg) 0.4023

Si trova sulla pagina di Ganascia per morsa grezzo acciaio (41040), il codice articolo è il seguente: 41040-210020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41040-210020.

Supporto tecnico