Ganascia per morsa versione liscia, acciaio per utensili (41320)

Ganascia per morsa versione liscia, acciaio per utensili (41320)
· Per il serraggio di pezzi prelavorati e di pezzi da lavorare rettificati

· Temprato

· Intercambiabile con altre varianti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41320-0900
41320-1250
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza ganascia
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

149.72 €

1 4 giorni 900.1139

166.17 €

1 4 giorni 1250.1612

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H(mm) 35 Denominazione Ganascia per morsa Materiale corpo base Acciaio per utensili
S=Spessore(mm) 8 Versione 1 Versione liscia RoHS

Supporto tecnico