Griffa con sovrametallo (41320)

Griffa con sovrametallo (41320)
· Particolarmente adatto per l'incorporazione dei profili del pezzo da lavorare

· Lavorazione da parte del cliente del profilo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41320-0902
41320-1252
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza ganascia
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

106.94 €

1 4 giorni 900.3452

115.15 €

1 4 giorni 1250.4843

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H(mm) 35 Denominazione Ganascia per morsa Colore corpo base Brunito
Materiale corpo base Acciaio per utensili S=Spessore(mm) 30 Versione 1 Con sovrametallo
RoHS

Supporto tecnico