Listelli d'appoggio, acciaio lucido, il paio (41345)

Listelli d'appoggio, acciaio lucido, il paio (41345)
· Per la regolazione della profondità di serraggio del pezzo da lavorare

· Compatibile con morsa a 5 assi compatta 41300

· Montaggio rapido e semplice

· Temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41345-0900312
41345-0900317
41345-1250312
41345-1250317
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza ganascia
(mm)
H
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

129.98 €

1 4 giorni 90120.0515

136.54 €

1 4 giorni 90170.0708

149.72 €

1 4 giorni 125120.0709

156.29 €

1 4 giorni 125170.1006

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Listelli d'appoggio Materiale corpo base Acciaio S1(mm) 3
Compatibile con K0973 Superficie corpo base Grezzo Versione 2 Il paio
RoHS

Supporto tecnico