Listelli d'appoggio avvitabili (41345)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41345-0900515
41345-1250515
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza ganascia
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

306.79 €

1 4 giorni 900.1470

341.04 €

1 4 giorni 1250.2130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H(mm) 15 H1(mm) 30 Denominazione Listelli d'appoggio
Materiale corpo base Acciaio S1(mm) 5 Compatibile con K0973
Superficie corpo base Grezzo Versione 1 Avvitabile Versione 2 Il paio
RoHS

Supporto tecnico