Ganascia per morsa, con livello, superfici di serraggio non trattate e pin, acciaio per utensili (41410)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41410-0902
41410-1252
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
Numero di pin Peso (ERP)
(kg)

270.05 €

1 4 giorni 9060.0002

301.07 €

1 4 giorni 12580.1780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H=Altezza(mm) 35 Denominazione Ganascia per morsa Materiale corpo base Acciaio per utensili
S=Spessore(mm) 13 Versione 1 Con livello Versione 2 Superfici di serraggio non trattate e pin
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico