Ganascia per morsa, con pin, acciaio per utensili (41410)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
41410-0901
41410-1251
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
Numero di pin PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

229.94 €

1 4 giorni 906No0.0002

260.79 €

1 4 giorni 1258-0.1300

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

H=Altezza(mm) 35 Denominazione Ganascia per morsa Materiale corpo base Acciaio per utensili
S=Spessore(mm) 8.5 Versione 1 Con pin RoHS

Supporto tecnico